Termékek
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek
Sűrítettlevegő-előkészítő egység kombinációk
MS sorozat
D sorozat, polimer
 

Sűrítettlevegő-előkészítő egység kombinációk

= Sztenderd termék program
  Nyomtatás  
Sztenderd termék program
  • Méret 4, 6, 9
  • Csatlakozás G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, NPT-menettel is szállítható
  • Nyomás 0,3 ... 12 bar
  • Átfolyás 550 ... 14000 l/min
  • Nyomásmérő barral, psi-kel, Mpa-lal
  • Szűrőfinomság 0.01 … 40 µm
  • Kondenzátumleeresztés
    • manuális
    • félig automatikus
    • teljesen automatikus
  • Műanyag csésze műanyag védőkosárral
  • Fém csésze
  • Átfolyás iránya
    • balról jobbra
    • jobbról balra
  • Arányos olajozó.
 
  • Méret: MINI
  • Csatlakozás: G1/8, G1/4
  • Nyomás: 0,5 ... 7 bar
  • Átáramlás: 400 ... 1200 l/perc
  • Kondenzátum leeresztés
    • kézi
    • félautomatikus
  • Műanyag csésze védőkosár nélkül
  • Proporcionális olajozó