Termékek
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek
Bekapcsoló szelepek és nyomásfelfuttató szelepek
MS sorozat
D sorozat, polimer
Önálló készülékek
 

Bekapcsoló szelepek és nyomásfelfuttató szelepek

= Sztenderd termék program
  Nyomtatás  
Sztenderd termék program
  • Standard- és alkalmazás-orientált megoldások
  • Maximális választék a legmodernebb funkciókkal
  • Moduláris csatlakoztatási rendszer gyors szereléshez és bontáshoz
  • 4 méretben, a legnagyobb átáramlás értékekkel és a legkisebb méretekkel.
 
  • Megbízható sűrítettlevegő-előkészítés nem kritikus környezetben való alkalmazásra
  • Szabadon kombinálható a Festo D sorozatán belül
  • Egy méret G1/4 csatlakozással
 
  • Zárószelep
  • Nyomásfelfuttató szelep pneumatikus / elektromos
  • Szelepek a berendezés lassú nyomás alá helyezéséhez és lassú lefúvásához