Termékek
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek
Kondenzátum leeresztés
MS-LWS
PWEA, elektromos
WA, automatikus
 

Kondenzátum leeresztés

  Nyomtatás  
  • Méret: 6
  • Csatlakozás: G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, NPT menettel is szállítható
  • Nyomás: 0,8 ... 16 bar
  • Teljesen automatikus kondenzárum leeresztés
  • Működtetés
    • kézi
    • elektromos
 
  • Méret: 6
  • Csatlakozás: G 1/2
  • Nyomás: 0,8 ... 16 bar
  • Feszültség: 24 V DC, 110, 230 V AC
  • Teljesen automatikus kondenzátum leeresztés
  • Működtetés
    • villamos működtetésű.
 
  • Levegő előkészítő egységekre történő felszereléshez
  • Csatlakozás: G1/4, 4 mm
  • Nyomás: 0 ... 16 bar
  • Teljesen automatikus kondenzátum leeresztés
  • Kézi működtetés.