Termékek
Vákuumtechnika
Vákuumgenerátorok
Vacuum generators OVTL
Vákuumszívó fúvókák OVEL
OVEM vákuumgenerátorok, metrikus
VN vákuumgenerátorok, pneumatikus
VN vákuumgenerátorok, elektropneumatikus
Vákuum generátorok CPV szelepszigetekhez
VN vákuumgenerátor patronok
 
Vákuumtechnika >   

Vákuumgenerátorok

= Sztenderd termék program
  Nyomtatás  
New product as of 7/2020
  • Module comprising vacuum generators OVEL, the common supply manifold OABM-P and connection accessories. All products are available from the factory fully assembled.
 
Sztenderd termék program
  • Mounting on supply manifold with max. 8 spaces
  • Nominal size 0.45 ... 0.95 mm
  • Connection
    • push-in connector QS3, QS4, QS6
  • Vacuum solenoid valve ON/OFF
  • Optional with ejector pulse
  • Integrated vacuum sensor
 
  • Megelőző karbantartás
  • Vákuumképzés és -felügyelet kompakt módon egy egységbe szerelve, kijelzővel
  • Névleges átmérő: 0,45 ... 2,0 mm
  • Csatlakozás
    • QS6, QS8 csatlakozó
  • Mágnesszelep vákuum BE/KI
  • Mágnesszelep a lelökő impulzushoz
  • Beépített vákuumkapcsoló.
 
Sztenderd termék program
  • Kompakt vákuumszívó fúvóka, decentralizált, karbantartásmentes vákuumképzéshez
  • Névleges átmérő: 0,45 ... 3 mm
  • Csatlakozás
    • Pillanat-csatlakozó: QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
    • Menetes csatlakozó: M5, G1/8, G1/4, G3/8
    • Csatlakozó csőcsonk: 4, 6 mm
  • Standard
    • vákuum csatlakozása sűrítettlevegő csatlakozáshoz képest 90°-ban
  • Inline
    • vákuumcsatlakozás egy vonalban a sűrítettlevegő csatlakozással
  • Pneumatikus lelökő impulzus.
 
Sztenderd termék program
  • Kompakt vákuumszívó fúvóka, decentralizált, karbantartásmentes vákuumképzéshez, többféle változatban
  • Névleges átmérő: 0,45 ... 3 mm
  • Csatlakozás
    • Pillanat-csatlakozó: QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
    • Menetes csatlakozó: M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • Standard
    • vákuum csatlakozása sűrítettlevegő csatlakozáshoz képest 90°-ban
  • Inline
    • vákuumcsatlakozás egy vonalban a sűrítettlevegő csatlakozással
  • Mágnesszelep vákuum BE/KI
  • Beépített vákuumkapcsoló.
 
  • Névleges méret: 0,7 ... 1,4 mm
  • Csatlakozás: M7, G 1/8, G 1/4
  • Mágnesszelep vákuum be/ki
  • Mágnesszelep lelökő impulzus.
 
  • Vákuumképzés alapfunkciója az ügyfél által meghatározott házhoz
  • Névleges méret: 0,45 ... 3 mm
  • Standard:
    • vákuum csatlakozás 90° a sűrített levegő csatlakozáshoz képest.