|
|
|
|
Vákuum megfogási technika |
|
|
|
Nyomtatás
|
|
|
|
- Suction cup size diameter 20 … 125 mm, 16x55 … 70x145 mm
- Connection, female thread G 1/4
- Round suction cup with connector
- Flat
- Bell-shaped
- Bellows, 1.5 convolutions
- Oval suction cup with connector
- Flat
- Bell-shaped
- Bellows, 1.5 convolutions
|
|
|
|
|
|
- Megoldást kínál a kevés érintkezési felületű, porózus, nyers befogási feladatokhoz
- Szívókorong méret: 60, 100, 140 mm
- Csatlakozás: G1/8
- Tartó erő: 10 N
- Nyomás tápellátás: 0,1 ... 6 bar
|
|
|
|
|
|
- Szívókorong átmérő: 2 ... 200 mm
- Csatlakozás:
- külső menet
- belső menet
- dugós csatlakozás
- csőcsonk
- Kerek szívókorong
- standard
- különlegesen mély szívókorong
- 1,5-szeres harmonika
- 3,5-szeres harmonika
- harang alak
- Magasság-kiegyenlítés
- Szögeltérés-kiegyenlítés
- Szűrő.
|
|
|
|
|
|
- Szívókorong átmérő: 4x10 ... 30x90 mm
- Csatlakozás:
- külső menet
- belső menet
- dugós csatlakozás
- csőcsonk
- Ovális szívókorong
- Magasság-kiegyenlítés
- Szögeltérés-kiegyenlítés
- Szűrő.
|
|
|
|
|
|
- Vákuumszívó rögzítőmenettel
- Szívókorong méret átmérő 2 ... 200 mm, 4x10 ... 30x90 mm
- Csatlakozás
- Kör alakú szívókorong
- standard
- különlegesen mély
- másfélszeres harmonika
- három és félszeres harmonika
- harang alakú
- Szívókorong ovális.
|
|
|
|
|
|
- Pót-tapadókorong az ESS vákuumszívóhoz
- Szívókorong méret átmérő 20 ... 200 mm
- Kör alakú szívókorong
- standard
- különlegesen mély
- másfélszeres harmonika
- három és félszeres harmonika
- harang alakú.
|
|
|
|
|
|
- Szívókorong méret: átmérő 1 ... 125 mm
- Csatlakozás
- Szívókorong, kerek
- standard
- másfélszeres harmonika.
|
|
|
|
|
|