Termékek
Vákuumtechnika
Tartozékok vákuumtechnikához
Vákuumszűrők
Vákuumszűrők OAFF
Vákuumszűrők, ESF
Vákuumszűrők, VAF
VAF szűtőpatronok
 

Vákuumszűrők

  Nyomtatás  
  • For vacuum generators OVEL
  • Grade of filtration 40µm
 
  • Csatlakozás: M 4x0,7, M 6x1
  • Rögzítő mérete: 3, 4
  • Inline-beépítés.
 
  • Csatlakozás
  • Cső csavarzat 3, 4, 6 mm
  • Inline szerelés.
 
  • VAF-DB vákuumszűrőhöz
  • Szűrőfinomság: 80µm.