Termékek
Érzékelők
Nyomás- és vákuum érzékelők
Nyomáskapcsolók, SDE5
SPAN nyomásérzékelő
SPAE nyomás érzékelő
SPAU nyomásérzékelők
SPAW nyomásérzékelők
SPBA nyomáskapcsoló
SPTE nyomás távadó
SPTW nyomás távadó
PE, PEV, VPE, VPEV nyomáskapcsoló
Nyomáskapcsolók, PEN
SDE3 nyomásérzékelők
Tartozékok
 
Érzékelők >   

Nyomás- és vákuum érzékelők

= Sztenderd termék program
  Nyomtatás  
Sztenderd termék program
  • Nyomás: 0 ... 10 bar
  • Feszültség: 15 ... 30 V DC
  • PNP
  • Nyomáskapcsoló
  • Vákuumkapcsoló
  • Kapcsolási állapot kijelzés körben látható LED kijelzővel
  • Pneumatikus csatlakoztatás
  • Szabadon programozható
  • Beállítható kapcsolási pont.
 
Sztenderd termék program
  • Kompakt kivitel: 30 x 30 mm
  • Kontrasztos, kék háttérvilágítással rendelkező kijelző
  • Pressure measuring range -1 to 16 bar
  • Switching output 2x PNP or 2x NPN selectable
  • Electrical output 0 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • Pneumatic connection G1/8, R1/8, NPT1/8, M5, push-in connector 4 mm,
  • Pressure switch
  • Vacuum switch
  • Compact design 30 x 30 mm
 
  • Kommunikációs interfész IO-Link
  • Nyomásérzékelő
  • Vákuumszenzor
  • Nyomásmérési tartomány -1 – 10 bar
  • Feszültség: 18 ... 30 V DC
  • Kapcsolókimenet PNP / NPN, átkapcsolható
  • Nyitó / záró átkapcsolható
 
  • Kék/piros-LCD kijelző
  • Védelmi osztály: IP65
  • Nyomásmérési tartomány -1 - 16 bar
  • Feszültség 20 ...30 V DC
  • Kapcsolókimenet 2x PNP vagy 2x NPN átkapcsolható
  • Elektromos kimenet 0,1 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • Pneumatikus csatlakozás G1/8, R1/8, R1/4, NPT1/8, M5, M7, dugós csatlakozás 4 mm, 6 mm, 5/32"
  • Nyomáskapcsoló
  • Vákuumkapcsoló
 
  • Ház 320°-ban elforgatható, a kijelző 45°-os szögben elforgatható
  • Nyomásmérési tartomány: -1 ... +1 0 ... 100 bar-ig
  • Feszültség: 15 ...35 V DC
  • Kapcsoló kimenet: 2x PNP vagy 2x NPN
  • Elektromos kimenet: 0,1 ... 10 V, 4 ... 20 mA
  • Pneumatikus csatlakozás: G1/4-I és G 1/2-A
  • Nyomáskapcsoló
  • Vákuumkapcsoló.
 
  • Operating pressure: -1 ... 10 bar
  • Voltage 24 V DC
  • 2x PNP or contacting
  • Pressure switch
  • Vacuum switch
  • Permanently set switching point.
 
  • Kompakt: 8 rekeszes fali tartórendszer az akkumulátorok felszereléséhez
  • Nyomásmérés tartomány: 0 ... -1 bar, 0 ... 10 bar
  • Relatív nyomás
  • Feszültség: 10 ... 30 V DC
  • Elektromos kimenet: 1 ... 5 V, 0 ... 10 V
  • Pneumatikus csatlakozás: QS-3, QS-4 és QS-4, QS-6 csatlakozó hüvely
 
  • Kombinált túlnyomás és vákuumérés
  • Tömítésmentes: Nyomásmérő cella és csatlakozóhely nemesacélból
  • Védelmi osztály: IP67
  • Nyomásmérési tartomány -1 ... +1, -1 ... +10, 0 ... 100 bar
  • Relatív nyomás
  • Feszültség 8 ... 30 V DC
  • Elektromos kimenet 0,1 ... 10 V, 4 ... 20 mA
  • G 1/4 pneumatikus csatlakozó
 
  • Nyomás: 1 ... 12 bar
  • Feszültség: 24 V DC
  • Mechanikus
  • Érintés mentes
  • Beállítható kapcsolási pont
  • Nyomáskijelző
 
  • Nyomás: -1 ... 8 bar
  • Feszültség: 12 ... 30 V DC
  • PNP
  • Nyomáskapcsoló
  • Vákuumkapcsoló
  • Kapcsolási állapot kijelzés
  • Beállítható kapcsolási pont.
 
  • Kijelzés-optimalizált fénycsöves LCD
  • Védelmi osztály: IP67
  • ATEX változat
  • Nyomásérzékelő
  • Vákuumszenzor
  • Nyomáskülönbség-mérés
  • QS-4 pneumatikus csatlakozó
 
Sztenderd termék program
  • Sokféle tartozék minden alkalmazáshoz.
    • felfogó készletek
    • érzékelő tartók
    • kapcsok
    • pozícionáló elemek