Termékek
Szelepek
Pneumatikus vezérlések
Quickstepper FSS
Kétkezes vezérlőtömbök, ZSB
PZ, PZA, PZV pneumatikus számlálók
Pneumatikus időzítők, PZVT
CCES elektromos számláló
Tartozékok pneumatikus vezérlésekhez
 
Szelepek >   

Pneumatikus vezérlések

  Nyomtatás  
  • Csatlakozás: 3 mm-es csőcsonk
  • Átáramlás: 60 l/perc
  • Pneumatikus-mechanikus lépéskapcsoló 12 lépéssel és indító logikai áramkörrel
  • Csatlakozásra kész léptető vezérlő
  • Visszajelzés-vezérelt mozgássorrend
 
  • Csatlakozás: G 1/8
  • Átáramlás: 50 l/perc
  • Kétkezes működtetés.
 
  • Csatlakozás: M5
  • Átáramlás: 50 l/perc
  • Késleltetési idő: 0,2 ... 3 s, 2 ... 30 s, 8 ... 120 s, 20 ... 300 s
  • Összegző számláló
  • Előválasztó számláló
  • Előlapra szerelhető
  • Védőfedél.
 
  • Csatlakozás: M5
  • Átáramlás: 50 l/perc
  • Késleltetési idő
  • 0,2 ... 3 s
  • 2 ... 30 s
  • 8 ... 120 s
  • 20 ... 300 s.
 
  • 8-számjegyes LCD-kijelző
  • Saját feszültségellátás
  • Előlap szerelésre
  • Csatlakoztatás kapocslécen keresztül
  • Reset gomb.
 
  • Szerelési tartozék pneumatikus vezérlésekhez