Termékek
Pneumatikus csatlakoztatástechnika
Csövek
Külső átmérőre kalibrált csövek
Belső átmérőre kalibrált csövek
Spirálcsövek
 

Csövek

= Sztenderd termék program
  Nyomtatás  
Sztenderd termék program
  • 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 28 mm külső átmérő
  • 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8" külső átmérő
  • Kívülről kalibrált
  • Üzemi közeg
    • sűrített levegő
    • vákuum
    • víz
  • Nyersanyagok
    • poliamid
    • polivinil-klorid
    • perfluor-alkoxialkán
    • polietilén
    • poliuretán
  • DUO-tömlő
  • 2 összehegesztett tömlő
 
  • Diameter 9, 13 mm
  • Standard I.D.
  • Operating medium
    • compressed air
    • vacuum
  • Material
    • polyurethane
 
  • Átmérő: 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Munkahossz: 7,5; 15 m; 2,4; 4,8; 6 m
  • Üzemi közeg
    • sűrített levegő
    • vákuum
    • víz
  • Anyagok:
    • poliamid
    • poliuretán
  • Csatlakozóval ellátva.