Termékek
Pneumatikus hajtóművek
Dugattyúrudas hengerek
Rozsdamentes acél hengerek
CRDSNU kör keresztmetszetű hengerek
CRDNG szabványos hengerek
CRHD kör keresztmetszetű hengerek
 

Rozsdamentes acél hengerek

  Nyomtatás  
  • Átmérő: 12, 16, 20, 25 mm (szabvány)
  • Átmérő: 32, 40, 50, 63 mm
  • Lökethossz: 1 ... 500 mm
  • Erő: 51 ... 1870 N
  • Kettősműködésű
  • Helyzetérzékelés
  • Fix/beállítható/önbeálló csillapítás
 
  • Átmérő: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Lökethossz: 10 ... 2000 mm
  • Erő: 483 ... 7360 N
  • Kettősműködésű
  • Helyzetérzékelés
  • Beállítható csillapítás
 
  • Átmérő: 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Lökethossz: 10 ... 500 mm
  • Erő: 483 ... 4712 N
  • Kettősműködésű
  • Helyzetérzékelés
  • Beállítható csillapítás