Termékek
Pneumatikus hajtóművek
Dugattyúrudas hengerek
Szabványon alapuló hengerek
Szabványos henger ISO 15552 szerint
DSBC szabványos henger
DSBG szabványos henger
DSBF szabványos henger
 
Festo Design Tool 3D Banner

DSBC szabványos henger

  Nyomtatás  
Sztenderd termék program
  • Az univerzális henger
  • Standard profil két érzékelő horonnyal
  • Átmérő: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Lökethossz: 1 ... 2800 mm
  • Erő: 483 ... 7363 N
  • Kettősműködésű
  • Helyzetérzékelés
  • Fix/beállítható/önbeálló csillapítás