Termékek
Pneumatikus hajtóművek
Dugattyúrudas hengerek
Szabványon alapuló hengerek
Szabványos henger ISO 15552 szerint
DSBC szabványos henger
DSBG szabványos henger
DSBF szabványos henger
 

DSBF szabványos henger

  Nyomtatás  
  • Clean Design:
  • könnyen tisztítható
  • Erhöhter Korrosionsschutz
  • Átmérő: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Lökethossz: 10 ... 2800 mm
  • Erő: 483 ... 7363 N
  • Kettősműködésű
  • Helyzetérzékelés
  • Fix/beállítható/önbeálló csillapítás