Termékek
Electric drives
Electric cylinders and slides
Electric cylinder unit EPCS
Electric cylinder EPCC
ESBF elektromos henger
EPCO elektromos henger
EGSC miniszán
Mini slide unit EGSS
EGSL miniatűr szánegységek
EGSK elektromos szánegység
 

Mini slide unit EGSS

  Nyomtatás  
New product 11/2019
  • Electric alternative for very simple movement and positioning tasks between two mechanical end positions.
  • Size 32, 45, 60
  • Stroke length 25 … 200 mm
  • Force 60 … 250 N