Termékek
Electric drives
Electric axes
EGC-TB fogasszíj hajtású tengely
EGC-BS orsóhajtású tengelyek
EGC-HD-TB fogasszíjas tengelyek
EGC-HD-BS orsó tengelyek
Toothed belt axes ELGC-TB
Spindle axes ELGC-BS
ELGA-BS-KF orsótengely
ELGA-TB-G fogasszíjas tengelyek
Fogasszíjas tengelyek ELGA-TB-KF
ELGA-TB-RF fogasszíjas tengelyek
Toothed belt axis units ELGS-TB
Spindle axis units ELGS-BS
Toothed belt axes ELGE-TB
ELGG fogasszíjas tengelyek
ELGR fogasszíjas tengelyek
Cantilever axis ELCC
YXCS egytengelyes rendszerek
 

Cantilever axis ELCC

  Nyomtatás  
  • Optimised for vertical applications
    • High rigidity due to innovative design principle
  • Size 60, 70, 90, 110
  • Stroke length max. 2000 mm
  • Force 300 ... 2500 N
  • Recirculating ball bearing guide