Termékek
Electric drives
Electric axes
EGC-TB fogasszíj hajtású tengely
EGC-BS orsóhajtású tengelyek
EGC-HD-TB fogasszíjas tengelyek
EGC-HD-BS orsó tengelyek
Toothed belt axes ELGC-TB
Spindle axes ELGC-BS
ELGA-BS-KF orsótengely
ELGA-TB-G fogasszíjas tengelyek
Fogasszíjas tengelyek ELGA-TB-KF
ELGA-TB-RF fogasszíjas tengelyek
Toothed belt axis units ELGS-TB
Spindle axis units ELGS-BS
Toothed belt axes ELGE-TB
ELGG fogasszíjas tengelyek
ELGR fogasszíjas tengelyek
Cantilever axis ELCC
YXCS egytengelyes rendszerek
 

Toothed belt axis units ELGS-TB

  Nyomtatás  
  • Electric alternative for very simple movement and positioning tasks between two mechanical end positions.
  • Size 45, 60
  • Stroke length 200 … 2000 mm
  • Force 65 … 75 N