Termékek
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek
Szűrő-szabályozó-olajozó
MS sorozat
D sorozat, polimer
 

Szűrő-szabályozó-olajozó

= Sztenderd termék program
  Nyomtatás  
Sztenderd termék program
  • Méret: 4,6
  • Csatlakozás: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, NPT menettel is szállítható
  • Nyomás: 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Átáramlás: 800 ... 4800 l/perc
  • Manométer bar, psi, MPa skálával
  • Szűrő finomság: 40µm, 5µm
  • Kondenzátum leeresztés
    • kézi
    • teljesen automatikus
  • Műanyag csésze műanyag védőkosárral
  • Fém csésze
  • Átáramlás iránya
  • balról jobbra
  • jobbról balra
  • Proporcionális olajozó.
 
  • Reliable compressed air preparation for applications in uncritical environments
  • Freely combinable within the D series from Festo
  • One size with G¼ connection.