Termékek
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek
Sűrítettlevegő-előkészítő egység kombinációk
MS sorozat
MSB4
MSB6
MSB9
MSE6-C2M
MSE6-D2M
MSE6-E2M
 

MS sorozat

= Sztenderd termék program
  Nyomtatás  
Sztenderd termék program
  • Csatlakozás: G1/8, G1/4, G3/8
  • Átáramlás: 550 ... 1500 l/perc.
 
Sztenderd termék program
  • Csatlakozás: G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Átáramlás: 1900 ... 5100 l/perc.
 
  • G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2 csatlakozó
  • Átáramlás: 5100 … 14000 l/min
 
New product 7/2019
  • Intelligent service unit component for energy-efficient operation of pneumatic systems.
  • Combination of pressure regulator, on/off valve, sensor technology and fieldbus communication
    • regulated outlet pressure
    • detection of system downtime by flow measurement
    • stand-by pressure regulation
    • leakage detection
    • adjustable regulated pressure rise (soft-start)
  • Expandable with CPX system
 
New product 7/2019
  • Energy efficiency module as an extension for the new MSE6-C2M or a CPX terminal
    • low-cost without bus nodes
    • leakage detection
    • pressure measurement
    • flow measurement
 
  • Intelligens levegő előkészítő egység a pneumatikus berendezések energiahatékony működtetéséhez
  • Csatlakozás: G1/2
  • Átáramlás: 4500 l/perc
  • Nyomásállósági vizsgálat
  • Nyomás érzékelés
  • Átáramlás érzékelés
  • Fogyasztás érzékelés
  • Ipari busz csatlakozás