|
|
|
|
|
|
|
Nyomtatás
|
|
|
|
- Elektromechanikus vagy mágneses mérési elv (Reed)
- Kapcsolóelem-funkció, váltókapcsoló, egypólusú (SPDT)
- Egyen- és váltakozó áramhoz
- Előre felszerelt szerelőhíd
- Kábelcsavarzat és vakdugó a szállítási terjedelem részét képezi
|
|
|
|
|
|
- Inductive measurement principle with dual sensor
- Switching component function N/O contact, in the case of AS-Interface switchable N/C - N/O contact
- Operating voltage 6 ... 60 V DC
- Direct mounting on quarter turn actuators to VDI/VDE 3845
|
|
|
|
|
|
- Mérési elv: elektromechanikus, mágneses Reed vagy induktív
- Kapcsolóelem-funkció: váltókapcsoló, egypólusú (SPDT) és kétpólusú (DPDT)
- Kapcsolókimenetek: PNP, NPN, 2 huzalú DC, NAMUR
- Egyen- és váltófeszültséghez
- Előszerelt szerelőhíd
- Alkalmas robbanásveszélyes környezetben való használatra
|
|
|
|
|
|
- Analóg érzékelőbox
- Fordító hajtóművek pozíciófelügyeletéhez
- Kimeneti jel 4 … 20 mA
|
|
|
|
|
|
- Interfész a Namur VDI/VDE 3845 hajtóműhöz
- Egyszerű és gyors szerelés és csatlakoztatás
- Beépített mágnesszelep működtetés
- DAPZ-SB-I-... AS-i interfésszel.
|
|
|
|
|
|
- Normál hajtások hajtótengelyére szerelhető fel a VDI/VDE 3845 értelmében
- Négy rögzített, 90°-ban állítható aktiválófülek
- Jobbra és balra forgó, 90°-/180°-os forgómozgású hajtásokhoz alkalmas
|
|
|
|
|
|