|
|
|
|
|
|
|
Nyomtatás
|
|
|
|
- Minden szelep tekercs egyetlen armatúra csövön használható
- Csatlakozó G1/4, NPT1/4
- Átfolyás 900 …1000 l/min
- Feszültség 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
- Namur-csatlakozó alakja a VDE/VDI 3845 szerint
- Elektromos működtetésű, elővezérelt
- Mechanikus rugóvisszaállítás
- Többszörös RB-mágnesrendszerek, IEC Ex, FM EX
- Átállítható 5/2-útfunkcióról 3/2-útfunkcióra
|
|
|
|
|
|
- G1/4, NPT1/4 csatlakozó
- Átáramlás: 900 l/min
- Feszültség: 12, 24, 42, 48 V DC, 24, 42, 48, 110, 230, 240 V AC
- Namur csatlakozási elrendezés a VDE/VDI 3845 szabvány szerint
- Elektromos működtetésű, elővezérelt
- Mechanikus rugó-visszaállítással
- ATEX robbanásvédelem
- 5/2-útfunkcióról 3/2-útfunkcióra átállítható.
|
|
|
|
|
|
- Belső / külső vezérlő segédlevegő átváltás beépített váltószeleppel
- Szelepfunkció: 3/2, 5/2 mono- és bistabil
- Csatlakozás: G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 és Namur
- Feszültség: 24, 110, 230 V DC, UC
- Robbanás elleni védettség: EX me és EX ia, ATEX
- Robusztus és korrózióálló a keményzománc felületnek köszönhetően
|
|
|
|
|
|
- Csatlakozó G1/4, G1/4, NPT1/4 és Namur
- Feszültség 24, 110, 230 V DC, AC, UC
- EX me és EX d robbanásvédelem, ATEX
- Kemény anodizált felülete révén erős és korrózióálló
- SIL-tanúsítvány ESD-alkalmazásokhoz.
|
|
|
|
|
|