Termékek
Folyamat automatizálás
Vezérléstechnika és Remote I/O
Remote I/O és elektromos periféria
For automation system CPX-AP-I
Automation system CPX-E
For automation system CPX-E
CPX-P terminál
CPX-P terminálhoz
CPX terminál
CPX terminálhoz
CTEL installációs rendszerhez
CTEU ipari busz modul
CTEC CPI installációs rendszer
MPA-S szelepszigetekhez
CPV, CPA szelepszigetekhez
AS-Interface elemek
CAFC burkolatok
Tartozékok elektromos terminálokhoz
 

Remote I/O és elektromos periféria

  Nyomtatás  
  • Individual components for automation system CPX-AP-I
    • Controller
    • Bus modules
    • Input/output modules
    • IO-Link master modules
 
  • The automation system CPX-E is a high-performance control and automation system focusing primarily on motion control functions for handling technology.
  • The following modules are available:
    • Controller
    • Bus modules
    • Input/output modules
    • IO-Link master modules
 
New 7/2019: Additional versions
  • Individual components for the automation system CPX-E
    • Controller
    • Bus modules
    • Input/output modules
    • IO-Link master modules
 
  • Működési mód
    • önállóan
    • MPA-S szelepszigettel
  • Ipari busz protokollok
    • PROFIBUS DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • Be-/kimeneti modulok
    • gyújtószikra mentes
    • EExi Namur és Non Ex Namur
  • Csatlakozási változatok
    • M12 (IP65)
    • Kapocsléc (IP54)
 
  • Egyedi alkatrészek CPX-P elektromos terminálhoz
  • Be-/kimeneti modulok
    • gyújtószikra mentes
    • EExi Namur és Non Ex Namur
  • Ipari busz csomópontok
  • Csatlakozó tömbök
  • Sorolható tömbök
  • Véglapok
 
Sztenderd termék program
  • Telepítési változatok
    • Stand-alone Remote I/O rendszerként
    • VTSA-F szelepszigettel
    • VTSA szelepszigettel
    • MPA-L szelepszigettel
    • MPA-S szelepszigettel
  • Bementi/kimeneti modulok
    • Digitális
    • Analóg
  • Opcionálisan CODESYS vezérléssel
 
  • Egyedi alkatrészek a CPX elektromos terminálhoz:
  • Be-/kimeneti modulok
    • digitális/analóg
  • Busz csomópontok
  • Csatlakozó tömbök
  • Sorolható tömbök
  • Véglapok.
 
  • Alkatrészek a decentralizált modulok bekötéséhez a CPX automatizálási platformba
  • Ideális alrendszerek létrehozásához
 
  • Fieldbus module for valve modules VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL and CPV
  • Bus protocols:
    • CANopen
    • PROFIBUS DP
    • DeviceNet®
    • AS-Interface
    • CC-LINK®
    • EtherCAT®
    • EtherNet/IP
    • Modbus®/TCP
    • PROFINET
    • CPI-B
  • Optional: two I-Port interfaces via electrical connection block CAPC for installation system CTEL
 
  • Decentralizált gép- és berendezés struktúra átfogó kialakításához
  • 4 installációs strang CP interfészenként
  • 10 méter vezetékhossz strangonként (sugár)
  • 4 CP modul strangonként
  • 32 bemenet és 32 kimenet strangonként.
 
  • CPI-csatolás
  • ASI-csatolás
  • Nyomásérzékelők
  • Feszültségbetáplálások
  • További tartozékok
 
  • Vezérlőtömb
  • SF3 (Festo Feldbus-szal)
  • SB60
  • SF60 (DeviceNet-tel)
  • Direct Link busz csatlakozás CP bővítő stranggal
  • Be- kimeneti modulok
  • Digitális.
 
  • Bementi/kimeneti modulok
  • Szelep-csatlakoztatások
  • AS-Interface/ Feldbus-Gateways
  • Címzőkészülékek
  • AS-Interface hálózati egységek
 
  • Borító MPA és CPX szelepszigetekhez
  • Kis méretének köszönhetően helytakarékos
  • Nem kell külön megtervezni, egyszerűen meg kell rendelni és illeszkedik a szelepszigethez.
 
  • Záróellenállás
  • Rögzítőelemek
  • Szerelőelemek
  • Csatlakozó tartozékok