Termékek
Pneumatikus hajtóművek
Hajtóművek vezetékkel
Hajtóművek szánnal
Mini slide DGST
DGSL miniatűr szánegység, metrikus
DGSL miniatűr szánegység, Inch
DGSC miniatűr szánegység
SLF mini szánegység
SLS mini szánegység
 

Hajtóművek szánnal

= Sztenderd termék program
  Nyomtatás  
Sztenderd termék program
  • Size 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Stroke length 10 ... 200 mm
  • Force 25 ... 589 N
  • Position sensing
  • Fixed/adjustable cushioning
  • Recirculating ball bearing guide, ball bearing cage guide (for sizes 20, 25)
 
  • Méret: 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Átmérő: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 mm
  • Lökethossz: 10 ... 200 mm
  • Erő: 17 ... 483 N
  • Helyzetérzékelés
  • Fix/beállítható csillapítás
  • Golyókosaras vezeték.
 
  • Méret: 10 … 25
  • Lökethossz: 10 … 200 mm
  • Erő: 68 … 483 N
  • Pozíciófelismerés
  • Rögzített/beállítható csillapítás
  • Golyókosár-vezetés.
 
  • Rövid löketekhez
  • Size 6
  • Stroke length 1 ... 10 mm
  • Force 12.5 ... 17 N
 
  • Lapos kivitel
  • Átmérő: 6, 10, 16 mm
  • Lökethossz: 10 ... 80 mm
  • Erő: 17 ... 121 N
  • Helyzetérzékelés
  • Csillapítás: fix
  • Golyóscsapágyas vezeték.
 
  • Keskeny kivitel
  • Átmérő: 6, 10, 16 mm
  • Lökethossz: 5 ... 30 mm
  • Erő: 17 ... 121 N
  • Helyzetérzékelés
  • Csillapítás: fix
  • Golyóscsapágyas vezeték.