Termékek
Pneumatikus hajtóművek
Dugattyúrudas hengerek
Szabványon alapuló hengerek
Kompakt henger ISO 21287 szerint
ADN kompakt henger
AEN kompakt henger
ADN-EL kompakt henger
CDC kompakt henger
 

Kompakt henger ISO 21287 szerint

= Sztenderd termék program
  Nyomtatás  
Sztenderd termék program
  • Több változat, mint a szabványban
  • Átmérő: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Lökethossz: 1 ... 500 mm
  • Erő: 51 ... 7 363 N
  • Kettősműködésű
  • Fix/beállítható/önbeálló csillapítás
 
  • Egyszeres működésű, nyomó/húzó
  • Átmérő: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Lökethossz: 1 ... 25 mm
  • Erő: 59 ... 4 510 N
  • Egyszeres működésű nyomó/húzó
  • Fix csillapítás
 
  • Véghelyzet reteszelés elől, hátul vagy mindkét oldalon
  • Átmérő: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Lökethossz: 10 ... 500 mm
  • Erő: 188 ... 4 712 N
  • Kettősműködésű
  • Helyzetérzékelés
  • Fix csillapítás
 
  • Clean Design:
  • könnyen tisztítható
  • Erhöhter Korrosionsschutz
  • Átmérő: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
  • Lökethossz: 1 ... 500 mm
  • Erő: 141 ... 3016 N
  • Kettősműködésű
  • Helyzetérzékelés
  • Fix csillapítás