Termékek
Pneumatikus csatlakoztatástechnika
Csövek
Külső átmérőre kalibrált csövek
PUN-H, PUN-H-DUO
PUN, PUN-DUO
PTFEN
PUN-CM
PUN-V0
PEN
PAN
PAN-MF
PAN-R
PAN-V0
PLN
PFAN
PAN, PEN, PLN, PUN vevő-specifikus csövek
 

Külső átmérőre kalibrált csövek

= Sztenderd termék program
  Nyomtatás  
Sztenderd termék program
  • Rezisztens a mikrobákkal szemben, hidrolízisálló
  • Élelmiszerekhez alkalmas
  • Külső átmérő: 2 ... 16 mm
  • Belső átmérő: 2,1 ... 11 mm
  • Hőmérséklet-lev. Üzemi nyomás: -0,95 ... 10 bar
  • Környezeti hőmérséklet: -35 ... 60 °C
  • Üzemi közeg
    • Sűrített levegő
    • Vákuum
    • Víz
 
  • Sokféle módon variálható
  • Ellenáll a feszültségrepedéseknek
  • Külső átmérő: 3 ... 16 mm
  • Belső átmérő: 2,1 ... 11 mm
  • Hőmérséklet-lev. Üzemi nyomás: -0,95 ... 10 bar
  • Környezeti hőmérséklet: -35 ... 60 °C
  • Üzemi közeg
    • Sűrített levegő
    • Vákuum
 
  • Élelmiszeripari alkalmasság (FDA-megfelelőség)
  • Nagyfokú vegyszerállóság
  • Outside diameter: 4 ... 16 mm
  • Internal diameter: 2.9 ... 11 mm
  • Temperature-dependent Operating pressure: -0.95 ... 12 bar
  • Ambient temperature -20 ... 150°C
  • Operating medium
    • compressed air
    • vacuum
 
  • Antisztatikus, elektromosan vezető
  • Külső átmérő: 4 ... 12 mm
  • Belső átmérő: 2,5 ... 8 mm
  • Hőmérséklet-lev. Üzemi nyomás: -0,95 ... 10 bar
  • Környezeti hőmérséklet: -35 ... 60 °C
  • Üzemi közeg
    • Sűrített levegő
    • Vákuum
 
  • Lángálló az UL 94 DIN 5510-2 szabvány előírásainak megfelelően
  • Külső átmérő: 4 ... 16 mm
  • Belső átmérő: 2 ... 11 mm
  • Hőmérséklet-lev.. Üzemi nyomás: -0,95 ... 10 bar
  • Környezeti hőmérséklet: -35 ... 60 °C
  • Üzemi közeg
    • Sűrített levegő
    • Vákuum
 
  • Messzemenően ellenáll a legtöbb, forgalomban kapható tisztító- és kenőanyagnak
  • Külső átmérő: 4 ... 16 mm
  • Belső átmérő: 2,7 ... 10,8 mm
  • Hőmérséklet-lev. Üzemi nyomás: -0,95 ... 10 bar
  • Környezeti hőmérséklet: -30 ... 60 °C
  • Üzemi közeg
    • Sűrített levegő
    • Vákuum
 
  • Nyomás- és hőálló
  • Külső átmérő: 4 ... 16 mm
  • Belső átmérő: 2,5 ... 12 mm
  • Hőmérséklet-lev. Üzemi nyomás: -0,95 ... 19 bar
  • Környezeti hőmérséklet: -30 ... 80 °C
  • Üzemi közeg
    • Sűrített levegő
    • Vákuum
 
  • Különös tekintettel mobil pneumatikához kialakítva
  • Megfelel a DIN 73378 szabvány előírásainak
  • Nyomás- és hőálló
  • Külső átmérő: 4 ... 16 mm
  • Belső átmérő: 2,5 ... 12 mm
  • Hőmérséklet-lev. Üzemi nyomás: -0,95 ... 31 bar
  • Környezeti hőmérséklet: -60 ... 100 °C
  • Üzemi közeg
    • Sűrített levegő
    • Vákuum
    • Ásványi olaj
 
  • Magas nyomástartományban történő alkalmazásokhoz
  • Külső átmérő 4 ... 28 mm
  • Belső átmérő 2,5 ... 23 mm
  • Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás -0,95 ... 35 bar
  • Környezeti hőmérséklet -30 ... 80 °C
  • Üzemi közeg
    • Sűrített levegő
    • Vákuum
 
  • Hegesztési cseppálló
  • UL 94
  • Külső átmérő: 6 ... 14 mm
  • Hőmérséklet-lev. Üzemi nyomás -0,95 ... 12 bar
  • Környezeti hőmérséklet: -30 ... 90 °C
  • Üzemi közeg
    • Sűrített levegő
    • Vákuum
    • Víz
    • Ásványi olaj
 
  • Weather resistant
  • Resistant to chemicals
  • Resistant to hydrolysis
  • Suitable for use in the food industry
  • Külső átmérő: 4 ... 16 mm
  • Belső átmérő: 2,9 ... 12 mm
  • Hőmérséklet-lev. Üzemi nyomás: -0,95 ... 14 bar
  • Környezeti hőmérséklet: -30 ... 80 °C
  • Üzemi közeg
    • Sűrített levegő
    • Vákuum
    • Víz
 
  • Nagymértékben vegyszerálló és hidrolízisálló
  • Nagymértékben hőálló
  • FDA konform
  • Külső átmérő: 4 ... 12 mm
  • Belső átmérő: 2,9 ... 8,4 mm
  • Hőmérséklet-lev. Üzemi nyomás: -0,95 ... 16 bar
  • Környezeti hőmérséklet: -20 ... 150 °C
  • Üzemi közeg
    • Sűrített levegő
    • Vákuum
 
  • Egyedi hosszak: szállítás 25,50, 100, 200 … 500 m-es göngyölegben
  • Minimális rendelés: 3000 m
  • Egyedi kivitel: a vevő cégnevének és/vagy cikkszámának feliratozásával
  • Nagyfokú felismerés és egyszerű kezelés: egyedi színválasztás
  • 9 alapszín választható - további szinek külön kérésre
    • Egyszerű rendelés a konfiguráló programmal