Termékek
Érzékelők
Áramlás érzékelők
Flow sensors SFTE
Átfolyásérzékelők SFAH
SFAW átfolyásérzékelő
SFAB áramlásérzékelők
SFAM áramlásérzékelők
Tartozékok
 
Érzékelők >   

Áramlás érzékelők

  Nyomtatás  
  • Compact and lightweight
  • Easy to install
  • Flow rate measuring ranges
    • 1 l/min
    • 2 l/min
    • 5 l/min
    • 10 l/min
  • Analogue output
    • 0 ... 10 V
    • 1 ... 5V
 
  • ECO function with option to switch off the display
  • Serial communication integrated using IO-Link® 1.1
  • Flow measuring ranges
    • 0.002 ... 0.1 l/min
    • 0.01 ... 0.5 l/min
    • 0.02 ... 1 l/min
    • 0.1 ... 5 l/min
    • 0.2 ... 10 l/min
    • 1 ... 50 l/min
    • 2 ... 100 l/min
    • 4 ... 200 l/min
  • Switching output
    • NPN
    • PNP
    • IO-Link®
  • Analogue output
    • 0 .. 10V
    • 1 … 5V
    • 4 ... 20mA
 
  • Egyszerűen alkalmazható szerelési koncepció valamennyi beszerelési helyzethez rövid össze- és szétszerelési időkkel.
  • Piros színváltozás a kijelzőn a kapcsolási állapottól függően
  • Átfolyásmérő mérési tartományai
    • 1,8 ... 32 l/min
    • 5 ... 100 l/min
  • Kapcsolókimenet 2x NPN vagy 2x PNP vagy átkapcsolható IO-link
  • analóg kimenet
    • 0 … 10V
    • 1 … 5V
    • 4 … 20mA
 
  • Erős fényű LED-del felszerelt, elforgatható kijelző az optimális megjelenítéshez
  • Szabadon választható impulzus-kimenet a fogyasztás méréséhez
  • Átáramlásmérő mérési tartományai
    • 0,1 ... 10 l/min
    • 0,5 ... 50 l/min
    • 2 ... 200 l/min
    • 6 ... 600 l/min
    • 10 ... 1000 l/min
  • Kapcsolókimenet
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • Analóg kimenet
    • 0 .. 10V
    • 4 ... 20mA
 
  • Erős fényű LED-del felszerelt kijelző az optimális megjelenítéshez
  • Kompatibilis és beépíthető az MS6 gépsor karbantartó berendezéseibe
  • Átfolyásmérő mérési tartományai
    • 10 … 1000 l/min
    • 30 … 3000 l/min
    • 50 … 5000 l/min
    • 100 … 10 000 l/min
    • 150 … 15 000 l/min
  • Kapcsolókimenet
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • Analóg kimenet
    • 0 … 10V
    • 4 … 20mA
 
  • Sokféle tartozék minden alkalmazáshoz.
    • felfogó készletek
    • érzékelő tartók
    • kapcsok
    • pozícionáló elemek