Termékek
Érzékelők
Áramlás érzékelők
Flow sensors SFTE
Átfolyásérzékelők SFAH
SFAW átfolyásérzékelő
SFAB áramlásérzékelők
SFAM áramlásérzékelők
Tartozékok
 

Flow sensors SFTE

  Nyomtatás  
  • Compact and lightweight
  • Easy to install
  • Flow rate measuring ranges
    • 1 l/min
    • 2 l/min
    • 5 l/min
    • 10 l/min
  • Analogue output
    • 0 ... 10 V
    • 1 ... 5V