Termékek
Pneumatikus hajtóművek
Classic
DNC szabványos hengerek, metrikus
ADVU, AEVU kompakt hengerek, metrikus
ADVUL kompakt henger
Szabványos hengerek DNC-KP befogópatronnal
DGPL lineáris hajtóművek, metrikus méret
DSR fordító hajtóművek, metrikus
Lineáris egységek, SLE
DNC-V szabványos henger
 

Classic

  Nyomtatás  
  • Átmérő: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Lökethossz: 10 ... 2000 mm
  • Erő: 415 ... 7363 N
  • Kettősműködésű
  • Helyzetérzékelés
  • Fix/beállítható csillapítás
 
  • Átmérő: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Lökethossz: 1 ... 400 mm
  • Erő: 42 ... 7363 N
  • Kettősműködésű, egyszeres működésű nyomó/húzó
  • Helyzetérzékelés
  • Fix csillapítás
 
  • Átmérő: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Lökethossz: 1 ... 400 mm
  • Erő: 51 ... 4712 N
  • Helyzetérzékelés
  • Fix csillapítás.
 
  • Átmérő: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Lökethossz: 10 ... 2000 mm
  • Erő: 415 ... 7363 N
  • Kettősműködésű
  • Helyzetérzékelés
  • Fix/beállítható csillapítás
 
  • Átmérő: 18, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
  • Lökethossz: 10 ... 3000 mm
  • Erő: 153 ... 3016 N
  • Helyzetérzékelés
  • Beállítható csillapítás
  • Vezeték változatok
    • Golyós vezeték
    • Nagy terhelhetőségű vezeték.
 
  • Méret: 10, 12, 16, 25, 32, 40 mm
  • Forgató nyomaték: 0,5 ... 20 Nm
  • Elfordítási szög: 0 ... 180°
  • Helyzetfelismerés
  • Fix csillapítás.
 
  • Átmérő: 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 mm
  • Lökethossz: 10 ... 500 mm
  • Erő: 47 ... 1 178 N
  • Helyzetérzékelés
  • Golyóscsapágyas vezeték.
 
Alternative product available on request
  • Átmérő: 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Lökethossz: 100 ... 2000 mm
  • Erő: 415 ... 4712 N
  • Helyzetérzékelés
  • Beállítható csillapítás