Termékek
Szelepmodulok
Univerzális szelepszigetek
MPA-S szelepszigetek
MPA-S CPX terminállal
MPA-S többsarkú csatlakozással
MPA-S AS-Interface csatlakozással
MPA-S CPI csatlakozással
 

MPA-S szelepszigetek

= Sztenderd termék program
  Nyomtatás  
Sztenderd termék program
  • Proporcionális technológia
  • Beépítet, kényelmi diagnosztika, a sorba kötésnek köszönhetően
  • max. 8 feszültségzónáig
  • Vezérlés ipari buszon vagy vezérlő tömbön keresztül
  • max. 64 szelephely/max. 128 mágnestekercs
    • Digitális be-/kimenetek
    • Analóg be-/kimenetek
    • Be- és kimenetek paraméterezése
    • Beépített korszerű diagnosztika
    • Megelőző karbantartás elve.
 
  • Vezérlés többpólusú csatlakozón keresztül
  • max. 24 szelephely/max.24 mágnestekercs
  • Csatlakozás:
    • 25 pólusú Sub-D.
 
  • Vezérlés AS-Interface-en keresztül
  • 2 ... 8 szelep, szabadon konfigurálható (max. 8 mágnestekercs) bemenet visszajelzéssel.
 
  • Vezérlés: CPI installációs rendszer (fölérendelt ipari busz vagy vezérlő tömb)
  • max. 32 szelephely / max. 32 mágnestekercs.