Termékek
Szelepmodulok
Szabványos szelepszigetek
VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2 szelepszigetek
VTSA CPX terminállal
VTSA-NPT CPX terminállal
VTSA többpólusú csatlakozóval
VTSA-NPT többpólusú csatlakozóval
VTSA AS-Interface csatlakozóval
VTSA-NPT AS-Interface csatlakozóval
 

VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2 szelepszigetek

  Nyomtatás  
Sztenderd termék program
  • Elektromos láncba csatolás csatlakozólap segítségével
  • Átfogó pneumatikus biztonsági funkciók
  • 5 szelepméret vegyesen
  • Vezérlés terepi buszon vagy vezérlőtömbön keresztül
  • max. 32 szelephely/max.32 mágnestekercs
  • max. 10 elektromos modul
    • digitális be-/kimenetek
    • analóg be-/kimenetek
    • be- és kimenetek paraméterezése
    • integrált kényelmi diagnosztika
    • megelőző karbantartási koncepciók
  • Csatlakozómenet G.
 
  • Elektromos láncba csatolás csatlakozólap segítségével
  • Átfogó pneumatikus biztonsági funkciók
  • 5 szelepméret vegyesen
  • Vezérlés terepi buszon vagy vezérlőtömbön keresztül
  • max. 32 szelephely/max.32 mágnestekercs
  • max. 10 elektromos modul
    • digitális be-/kimenetek
    • analóg be-/kimenetek
    • be- és kimenetek paraméterezése
    • integrált kényelmi diagnosztika
    • megelőző karbantartási koncepciók
  • Csatlakozómenet NPT.
 
Sztenderd termék program
  • Elektromos láncba csatolás csatlakozólap segítségével
  • Átfogó pneumatikus biztonsági funkciók
  • 5 szelepméret vegyesen
  • Vezérlés többpólusú csatlakozón keresztül
  • max. 32 szelephely/max. 32 mágnestekercs
  • Csatlakozás:
    • 37 pólusú Sub-D.
    • Kapocsléc
    • 19 pólusú kerek csatlakozó
  • G csatlakozó menet.
 
  • Elektromos láncba csatolás csatlakozólap segítségével
  • Átfogó pneumatikus biztonsági funkciók
  • 5 szelepméret vegyesen
  • Vezérlés többpólusú csatlakozón keresztül
  • max. 32 szelephely/max. 32 mágnestekercs
  • Csatlakozás:
    • 37 pólusú Sub-D.
    • Kapocsléc
    • 19 pólusú kerek csatlakozó
  • NPT csatlakozó menet.
 
  • Elektromos láncba csatolás csatlakozólap segítségével
  • Átfogó pneumatikus biztonsági funkciók
  • 5 szelepméret vegyesen
  • Vezérlés AS-Interface-en keresztül
  • max. 8 szelephely/max. 8 mágnestekercs
  • G csatlakozó menet.
 
  • Elektromos láncba csatolás csatlakozólap segítségével
  • Átfogó pneumatikus biztonsági funkciók
  • 5 szelepméret vegyesen
  • Vezérlés AS-Interface-en keresztül
  • max. 8 szelephely/max. 8 mágnestekercs
  • NPT csatlakozó menet.