Termékek
Szelepmodulok
Univerzális szelepszigetek
VTSA-F szelepszigetek
VTSA-F with CBUS
VTSA-F CPX terminállal
VTSA-F-NPT CPX terminállal
VTSA-F többpólusú csatlakozóval
VTSA-F-NPT többpólusú csatlakozóval
VTSA-F AS-Interface csatlakozóval
VTSA-F-NPT AS-Interface csatlakozóval
 

VTSA-F szelepszigetek

= Sztenderd termék program
  Nyomtatás  
  • Electrical interlinking via sub-base
  • Extensive pneumatic safety functions
  • New pneumatic interface, optionally with PROFIsafe
  • Serial communication in the pneumatic section, up to 96 valves
  • Up to 4 voltage zones possible in the pneumatic section
  • New pilot air valve and soft-start valve with integrated pressure switch for sensing the exhausted state
  • New vacuum generator with air-saving circuit, optionally with ejector pulse and integrated connection, parameterisation with CPX system
 
Sztenderd termék program
  • Elektromos láncba csatolás csatlakozólap segítségével
  • Átfogó pneumatikus biztonsági funkciók
  • 5 szelepméret vegyesen
  • Vezérlés buszcsomóponton vagy vezérlőtömbön keresztül
  • max. 32 szelephely/max. 32 mágnestekercs
  • max. 10 elektromos modul
    • digitális be-/kimenet
    • analóg be-/kimenet
    • be- és kimenetek paraméterezése
    • integrált kényelmi diagnosztika
    • megelőző karbantartási koncepciók
  • átfolyásoptimalizált
  • G csatlakozómenet
 
  • Elektromos láncba csatolás csatlakozólap segítségével
  • Átfogó pneumatikus biztonsági funkciók
  • 5 szelepméret vegyesen
  • Vezérlés buszcsomóponton vagy vezérlőtömbön keresztül
  • max. 32 szelephely/max. 32 mágnestekercs
  • max. 10 elektromos modul
    • digitális be-/kimenet
    • analóg be-/kimenet
    • be- és kimenetek paraméterezése
    • integrált kényelmi diagnosztika
    • megelőző karbantartási koncepciók
  • átfolyásoptimalizált
  • NPT csatlakozómenet
 
Sztenderd termék program
  • Elektromos láncba csatolás csatlakozólap segítségével
  • Átfogó pneumatikus biztonsági funkciók
  • 5 szelepméret vegyesen
  • Vezérlés többpólusún keresztül
  • max. 32 szelephely/max. 32 mágnestekercs
  • Csatlakozási technika:
    • 37 pól. Sub-D
    • kapocsléc
    • 19 pól. kerek csatlakozódugó
  • átfolyásoptimalizált
  • G csatlakozómenet
 
  • Elektromos láncba csatolás csatlakozólap segítségével
  • Átfogó pneumatikus biztonsági funkciók
  • 5 szelepméret vegyesen
  • Vezérlés többpólusún keresztül
  • max. 32 szelephely/max. 32 mágnestekercs
  • Csatlakozási technika:
    • 37 pól. Sub-D
    • kapocsléc
    • 19 pól. kerek csatlakozódugó
  • átfolyásoptimalizált
  • NPT csatlakozómenet
 
  • Elektromos láncba csatolás csatlakozólap segítségével
  • Átfogó pneumatikus biztonsági funkciók
  • 5 szelepméret vegyesen
  • Vezérlés AS interfészen keresztül
  • max. 8 szelephely/max. 8 mágnestekercs
  • átfolyás-optimalizált
  • G csatlakozómenet
 
  • Elektromos láncba csatolás csatlakozólap segítségével
  • Átfogó pneumatikus biztonsági funkciók
  • 5 szelepméret vegyesen
  • Vezérlés AS interfészen keresztül
  • max. 8 szelephely/max. 8 mágnestekercs
  • átfolyás-optimalizált
  • NPT csatlakozómenet