Termékek
Szelepmodulok
Univerzális szelepszigetek
CPV-SC, Smart Cubic szelepszigetek
CPV-SC-MP
CPV-SC-FB
 

CPV-SC, Smart Cubic szelepszigetek

  Nyomtatás  
  • Kisszerkezetű és tömegoptimalizált
  • Egyedi csatlakozás
  • 2 … 16 szelephely/max. 16 mágnestekercs
  • Vízszintes és függőleges csatlakozás
  •  
  • Többpólusú csatlakozás
  • 4 … 16 szelephely/max. 16 mágnestekercs
  • Sub-D
  • Lapos szalagkábel.
 
  • Fieldbus direct/CPI interface
  • 4 ... 16 valve positions/max. 16 solenoid coils
  • installation system CPI.