|
|
|
|
Alkalmazás-orientált szelepszigetek |
|
|
|
Nyomtatás
|
|
|
|
- Addressable volume range from microlitres to millilitres
- High level of precision with a wide volume range
- Single-channel dispense head or multi-channel mounted on a rail
- 8-channel dispense head for microwell plates
- Media-isolated solenoid valve VODA-FD72
- Pressure 0 – 0.5 bar
- Coil 24 VDC
- Material PPS, seal FPM
|
|
|
|
|
|
- NSF-H1 zsírzás, FDA konform anyagok
- Védettség: IP69K, redundáns tömítési rendszer
- Clean Design: Reinigungsfreundlich
- Szelepek: 2x 2/2, 2 x 3/2-, 5/2- monostabil, 5/2- impulzus, 5/3-utú
- Normál névleges átáramlás: 450 ... 760 l/perc
- Szelep szélesség: 14 mm
- 2 ... 32 szelephely, 2 ... 32 szeleptekercs
- Moduláris felépítés, szelephelyek egyedi raszterben
- Többpólusú csatlakozás, ipari busz csatlakozás, I-Port / IO-Link
- Védettség: IP65, IP67, IP69K
|
|
|
|
|
|
- Magasabb fokú biztonság az Interlock Option-nak köszönhetően Kompakt elővezérlőszelep-sziget
- Nagy csomagolástömörség
2 x 3/2-utú szelepek
- 1 ... 24 szelephely
- Szelepszélesség: 12, 24 mm
- Védettség: IP40
- Átáramlás: 10 l/perc
- Többpólusú csatlakozás, IO-Link, I-Port
|
|
|
|
|
|
- Közvetlenül vezérelt miniatűr szelepek
- Szélesség: 10 mm
- Normál néveleges átáramlás: 10 ... 14 l/min
- Feszültség: 5/12/24 V DC
- Kapcsolási idők: 4 ms
- Nyomás: -0,9 ... 8 bar
- Védelmi osztály: IP40
- Egyedi csatlakozás vagy többpólusú csatlakozás
|
|
|
|
|
|