Termékek
Szelepmodulok
Szabványos szelepszigetek
VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2 szelepszigetek
VTIA szeleptömbök, ISO 15407-1
 
Szelepmodulok >   

Szabványos szelepszigetek

  Nyomtatás  
Sztenderd termék program
  • Átáramlás: 400 …3200 l/perc
  • Méret: 18, 26, 42, 52 mm
  • 2 ... 32 szelep
  • Többpólusú csatlakozás
  • Ipari busz csatlakozás
  • AS interfész csatlakozás
  • Csatorna szintű diagnosztika.
 
  • Szabvány szerinti elektromos csatlakozási elrendezés Kockadugó C kialakítás vagy egyedi csatlakozás M8/M12 központi csatlakozóval
  • Átáramlás: 400 ...1000 l/min
  • Szerkezeti szélesség: 18, 26 mm
  • 2 ... 16 szelep
  • Feszültségtartomány: 12 V DC...230 V AC