Termékek
Szelepmodulok
Univerzális szelepszigetek
VTUG szelepelem, elektromos egyedi csatlakozással
VTUG szelepsziget, több pólusú vagy buszcsomópont-csatlakozással
Valve terminal VTUG-EX with multi-pin or fieldbus interface
VTUS szeleptömbök
MPA-L szelepszigetek
MPA-S szelepszigetek
VTSA-F szelepszigetek
CPV-SC, Smart Cubic szelepszigetek
 
Szelepmodulok >   

Univerzális szelepszigetek

= Sztenderd termék program
  Nyomtatás  
Sztenderd termék program
  • VG sorozatból
  • Átfolyás 130 ... 1380 l/min
  • Szélesség 10, 14, 18 mm
  • Csatlakozás M3, M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Dugós csatlakozás 3, 4, 6, 8 mm
  • Elektromos egyedi csatlakozás
  • Feszültség 5, 12, 24 V DC
  • Nyomás -0,9 … 10 bar
  • Védelmi osztály IP40/IP65
  • Félkarmantyús és csatlakozólap-szelepek
  • Fém csatlakozóléc
 
Sztenderd termék program
  • A VG sorozatból
  • Energiahatékony alkalmazás visszafordított üzem és célzott nyomáscsökkentés révén.
  • Átfolyás 140 ... 1200 l/min
  • Szélesség 10, 14, 18 mm
  • Csatlakozás M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Dugós csatlakozás 3, 4, 6, 8 mm
  • Több pólus, terepi busz, IO-link, I-port
  • Feszültség 24 V DC
  • Nyomás -0,9 … 10 bar
  • Védelmi osztály IP40/IP67
  • Félkarmantyús és csatlakozólap-szelepek
  • Fém csatlakozóléc
 
  • IEC-Ex approval
  • Hot-swap function
  • Flow rate: 220 ... 630 l/min
  • Width 10, 14 mm
  • 4, 8, 12, 16, 24-fold
  • Connection M5, M7, G 1/8
  • Plug connection 3, 4, 6, 8 mm
  • Multi-pin, fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Voltage 24 V DC
  • Pressure -0.9 ... 10 bar
  • Degree of protection IP40 / IP67 / IP65
  • Sub-base valves
  • Stainless steel coated manifold rail
 
Sztenderd termék program
  • Átáramlás: 600 ... 1300 l/perc
  • Méret: 20, 25 mm
  • Csatlakozás: G1/8, G1/4, NPT 1/8, NPT 1/4
  • Elektromos egyedi csatlakozás
  • Feszültség: 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • Nyomás: -0,9 ... 10 bar
  • Védettség: IP65
  • Vezetékbe építhető szelepek
  • Elektromos működtetés, elővezérelt, pneumatikus rugóvisszaállítás
  • Fém csatlakozó léc
  • Fém csatlakozó tömb
 
Sztenderd termék program
  • Polimer technológiával készült csatlakozólap
  • Beavatkozás-biztos fix fojtás
  • 3 szelepméret vegyesen, lépésenként bővíthető
  • Átáramlás: 160 ... 870 l/perc
  • Méret: 10, 14 und 20 mm
  • Csatlakozás: 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • CTEU csatlakozó
  • Védettség: IP65, IP67
  • Szelep funkciók: 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, valamint speciális funkciók
 
Sztenderd termék program
  • Átáramlás: 360 ... 700 l/perc
  • Méret: 10, 20 mm
  • Változtathatóság: rugalmas nyomás tápellátás, változtatható nyomászónák, kiegészítő táplálás tetszőleges helyen
  • soros szelepvezérlés - 64 szelephelyig vagy 128 szeleptekercsig
  • Nyitott a PROFIBUS-DP, Interbus, CANopen, DeviceNet, CC-Link számára
  • Nyomástartomány: -0,9 ... 10 bar
  • Védettség: IP65
  • Elektromos be-/kimenetek, CPI-, AS-Interface és ipari busz csatlakozás a CPX moduláris elektromos terminálon keresztül.
 
Sztenderd termék program
  • Átfolyásoptimalizált
  • Átáramlás: 700 ...1400 l/min
  • Méret: 18, 26 mm
  • 2 ... 32 szelep
  • Többpólusú csatlakozás
  • Ipari busz csatlakozás
  • Csatornaszintű diagnosztika.
  • Védettség: IP65, NEMA 4
 
  • Átáramlás: 170 l/min
  • Méret: 10 mm
  • Nyomástartomány: -0,9 ... 7 bar
  • Feszültség: 5, 12, 24 V DC
  • Védettség: IP40.