Termékek
Electric drives
Electric axes
EGC-TB fogasszíj hajtású tengely
EGC-BS orsóhajtású tengelyek
EGC-HD-TB fogasszíjas tengelyek
EGC-HD-BS orsó tengelyek
Toothed belt axes ELGC-TB
Spindle axes ELGC-BS
ELGA-BS-KF orsótengely
ELGA-TB-G fogasszíjas tengelyek
Fogasszíjas tengelyek ELGA-TB-KF
ELGA-TB-RF fogasszíjas tengelyek
Toothed belt axis units ELGS-TB
Spindle axis units ELGS-BS
Toothed belt axes ELGE-TB
ELGG fogasszíjas tengelyek
ELGR fogasszíjas tengelyek
Cantilever axis ELCC
YXCS egytengelyes rendszerek
 

Electric axes

= Sztenderd termék program
  Nyomtatás  
Sztenderd termék program
  • Méret: 50, 70, 80, 120, 185
  • Lökethossz: 50 … 8500 mm
  • Erő: 50 … 2500 N.
 
Sztenderd termék program
  • Méret: 70, 80, 120, 185
  • Lökethossz: 50 ... 3000 mm
  • Erő: 300 ... 3000 N.
 
  • Keresztirányú terheléshez max. 900 Nm-ig
  • Méret: 125, 160, 220
  • Lökethossz: 50 ... 5000 mm
  • Erő: 450 … 1800 N.
 
  • Keresztirányú terheléshez max. 900 Nm-ig
  • Méret: 125, 160, 220
  • Lökethossz: 50 ... 2400 mm
  • Erő: 300 … 1300 N.
 
Sztenderd termék program
  • Size 45, 60, 80
  • Max. stroke length: 2000 mm
  • Force 75 ... 250 N
  • Integrated recirculating ball bearing guide
 
Sztenderd termék program
  • Size 32, 45, 60, 80
  • Max. stroke length 1000 mm
  • Force 110 ... 780 N
  • Integrated recirculating ball bearing guide
 
  • Belső vezetés és golyóscsapágy
  • maximális előtolóerő és pontosság érdekében
  • Size 70, 80, 120, 150
  • Max. stroke length 3000 mm
  • Force 300 ... 6400 N
  • Integrated recirculating ball bearing guide
 
  • Méret: 70, 80, 120
  • Max. lökethossz: 8500 mm
  • Erő: 350 ... 1300 N
  • Integrált siklócsapágyas vezeték.
 
  • Nagy előtolóerők
  • Méret: 70, 80, 120, 150
  • Max. lökethossz: 8500 mm
  • Erő: 350 ... 2000 N
  • Integrált görgős lineáris vezeték
 
  • Nagysebesség max. 10 m/s
  • Nagy keresztirányú erők és nyomatékok
  • Méret: 70, 80, 120
  • Max. lökethossz: 7400 mm
  • Erő: 350 ... 1300 N
  • Integrált görgőcsapágyas vezeték.
 
  • Electric alternative for very simple movement and positioning tasks between two mechanical end positions.
  • Size 45, 60
  • Stroke length 200 … 2000 mm
  • Force 65 … 75 N
 
  • Electric alternative for very simple movement and positioning tasks between two mechanical end positions.
  • Size 32, 45, 60
  • Stroke length 100 … 800 mm
  • Force 40 … 200 N
 
  • Electric alternative for very simple movement and positioning tasks between two mechanical end positions.
  • Size 35
  • Stroke length 50 … 800 mm
  • Force 50 N
 
  • Két szán mozog egymással szinkronban és ellentétes irányban
  • Méret: 35, 45, 55
  • Lökethossz: 50 ... 1500 mm
  • Erő: 50 … 350 N
  • Görgős lineáris vezeték vagy siklócsapágyas vezeték.
 
  • Méret: 35, 45, 55
  • Lökethossz: 50 ... 1500 mm
  • Erő: 50 … 350 N
  • Görgős lineáris vezeték vagy siklócsapágyas vezeték.
 
  • Optimised for vertical applications
    • High rigidity due to innovative design principle
  • Size 60, 70, 90, 110
  • Stroke length max. 2000 mm
  • Force 300 ... 2500 N
  • Recirculating ball bearing guide
 
  • Löket: max. 3000 mm
  • Modul: elektromos
  • Hasznos terhelés: a megkívánt dinamikától függ