Termékek
Motorok és vezérlők
Vezérlő
Vezérlő szervo motorokhoz
Servo drive CMMT-AS
CMMP-AS motor vezérlők
SFC-DC motor vezérlő
 

Vezérlő szervo motorokhoz

  Nyomtatás  
Sztenderd termék program
New 7/2019: new fieldbus variant
  • Nominal voltage: 230 V AC
  • Nominal current: 2.8 ... 16.8 A
  • Nominal power: 350 ... 2000 VA
 
  • Névleges feszültség 230 V AC, 400 V AC
  • Névleges áram 2,5 ... 30 A
  • Névleges teljesítmény 500 … 18000 VA
 
  • Névleges feszültség: 24 V DC
  • Névleges áram: 3 A
  • Névleges teljesítmény: 75 VA