Ipari hajtóművek

Az ipari hajtóművek olyan folyamatos üzemre tervezett hajtóművek, amelyek szélsőséges üzemi körülmények között és speciális alkalmazásokban is kiválóan működnek. A hajtóművek biztosítják a kapcsolatot a motor és az alkalmazás között. Feladatuk a nyomaték és a sebesség átalakítása, a tömegtehetetlenség kiegyenlítése és a pozicionálási pontosság növelése. Az ipari hajtóműveket általában nagy teljesítmény, strapabírás és hosszú élettartam jellemzi.

Festo hajtóművek

Hajtóműveinket a gyártásautomatizálásban használják. A robosztus kialakítás, a szabályozott energiafogyasztás, a hosszú élettartam, a pontosság, a könnyű karbantartás, valamint az üzem- és hibabiztos működés magától értetődő az ipari követelmények teljesítése érdekében. A Festo hajtóművek ezenkívül tökéletesen össze vannak hangolva a megfelelő motorokkal.

EMGA hajtóművek

Az EMGA a Festo léptető- és szervomotorjaihoz illeszkedő hajtóműsorozata. Egyenes fogazású bolygókerekes vagy szöghajtóműves verziók közül választhat. Az i = 3; 5; 8; 12; 20 áttételű bolygókerekes hajtóművek egyrészt az EMME-AS és EMMT-AS szervomotorokkal, másrészt az EMMS-ST sorozat léptetőmotorjaival kombinálhatók. Az EMGA – azonos áttételi arányú – szöghajtóműként ideális kiegészítője az EMME-AS és EMMT-AS szervomotoroknak. Az élettartamkenésnek köszönhetően hajtóműveinkkel elkerülhetők az állásidők és a termeléskiesések. Az IP54-es védettségnek köszönhetően minden oldalról védve vannak a por és a fröccsenő víz okozta szennyeződések ellen.

Hajtómű EMGA

Mi az a szöghajtómű?

A szöghajtóművek olyan hajtóművek, amelyek bemeneti és kimeneti tengelye egymással szöget zár be, ami 90°-os eltérést eredményez. Speciális esetekben ettől eltérő szögek is lehetségesek. A tengelyeknek van egy közös metszéspontjuk. Ezt az elrendezést kúpkerekes hajtóműnek is nevezik. A kúpkerekes hajtóművek legfontosabb jellemzője a szögérték, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy megváltoztassa a gép forgási rendszerét. Ilyen módon a keresztirányú forgásrendszerről hosszirányúra lehet váltani. A kúpkerekes hajtóművek kompaktak, robusztusak, és nagy teljesítmény átvitelére alkalmasak.

Mik azok a bolygókerekes hajtóművek?

A bolygókerekes hajtóművek, más néven epiciklikus hajtóművek ipari hajtóművek, pontosabban súrlódó dörzskerekes vagy fogaskerekes hajtóművek. A bolygókerekes hajtómű elnevezés eredete az alábbi felépítésből ered: A forgó bolygókerekek a központi napkerék körül forognak, ahogy a bolygók keringenek a Nap körül. A bolygókerekes hajtóművek rendkívül hatékony hajtóművek. Igen nagy áttételi arányt tesznek lehetővé. Ha alkalmazása nagy pontosságot igényel, akkor bolygókerekes hajtóművet érdemes választania.