Termékek
Electric drives
Electric cylinders and slides
Electric cylinder unit EPCS
Electric cylinder EPCC
ESBF elektromos henger
EPCO elektromos henger
EGSC miniszán
Mini slide unit EGSS
EGSL miniatűr szánegységek
EGSK elektromos szánegység
 
Electric drives >   

Electric cylinders and slides

  Nyomtatás  
New product as of 7/2020
  • Drive with integrated electronics
  • Complete solution for simple movements between mechanical end positions
  • Size 32, 45, 60
  • Stroke length 25 ... 250 mm
  • Force: 150 ... 900 N
  • Ball screw, with plain-bearing guide
 
New product 11/2019
  • Mechanical linear drive with piston rod
  • Size 25, 32, 45, 60
  • Stroke length 25 … 500 mm
  • Force 75 ... 1000 N
 
Sztenderd termék program
  • Előtoló erők 17 kN-ig
  • Méret: 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Lökethossz: 30 ... 1500 mm
  • Erő: 600 ... 17000 N
  • A motor axiális vagy párhuzamos készletekkel szerelhető fel
  • Golyósorsó (Clean Design)
 
  • Mechanika rögzített motorral
  • Méret 16, 25, 40
  • Lökethossz 50 ... 400 mm
  • Erő 50 ... 650 N
  • Golyós-menetes hajtás elfordulás ellen biztosított dugattyúrúddal
 
  • Size 25, 32, 45, 60
  • Stroke length 25 ... 200 mm
  • Integrated recirculating ball bearing guide
 
New product 11/2019
  • Electric alternative for very simple movement and positioning tasks between two mechanical end positions.
  • Size 32, 45, 60
  • Stroke length 25 … 200 mm
  • Force 60 … 250 N
 
  • Méret: 35, 45, 55, 75
  • Lökethossz: 50 ... 300 mm
 
  • Méret: 15, 20, 26, 33, 46
  • Lökethossz: 25 ... 840 mm
  • Erő: 19 ... 392 N
  • Golyóscsapágyas vezetéssel és golyós-menetes hajtással