Termékek
Elektromos csatlakoztatástechnika
Csatlakozók
Csatlakozók szelepszigetekhez
FBSD
NTSD
FB-TA
FBA-1, FBA-2
FBS-SUB
SIE-GD, SIE-WD
ISK
SD-SUB
 

Csatlakozók szelepszigetekhez

 
Nyomtatás  
  • Csatlakozó dugó ipari buszhoz
  • Csatlakoztatási keresztmetszet: 0,75 … 2,5 mm².
 
  • Hálózati csatlakozó feszültségellátáshoz
  • Csatlakozási keresztmetszet:: 0,75 … 2,5 mm².
 
  • T-adapter szelepszigethez történő terepibusz-csatlakozáshoz.
 
  • Csatlakozó dugók és aljzatok ipari buszhoz.
 
  • Ipari busz csatlakozó 9 pólusú Sub-D kivitel
  • Csatlakozási keresztmetszet:: 0,75 mm².
 
  • Érzékelő aljzat a vevői igényeknek megfelelően előszerelt kábelekhez.
 
  • Fedél a nem használt csatlakozások lezárására.
 
  • Többpólusú csatlakozó dugó és csatlakozó aljzat Sub-D csatlakozáshoz
  • tetszőleges kábelhosszal előre szerelhető.