Termékek
Szelepmodulok
Tartozékok szelepszigetekhez
Szelepek
Univerzális szelep modulok
Szelepek MPA-hoz
Szelepek CPV, Compact Performance szelepszigetekhez
Szelepek CPV-SC Smart Cubic szelepszigetekhez
Szelepek VTUB-12-höz
 

Univerzális szelep modulok

  Nyomtatás  
  • Átáramlás: 700 l/perc-ig
  • Feszültség: 24 V DC
  • Egyszerű szelepcsere
  • Max. 64 szeleppel rendelkező, moduláris, többfunkciós szelepszigethez.
 
  • Átáramlás: 1600 l/perc-ig
  • Feszültség: 24 V DC
  • Beépített szelepek
  • Max. 8 szeleppel rendelkező szelepszigethez.
 
  • Csatlakozás: M5
  • Dugós csatlakozás: 3, 4 mm
  • Átáramlás: 150 ... 220 l/perc
  • Feszültség: 24 V DC
  • Alaplapos-csatlakozós szelep
  • Alaplapos szelep
    • elektromos működtetésű, elővezérelt, pneumatikus rugóvisszaállítás
    • pneumatikus működtetésű
    • Jelállapot kijelzés LED-del
  • Csatlakozólap
  • Láncolólap.
 
  • Méret: 12 mm
  • Átáramlás: 400 l/perc
  • Csatlakozó: 4, 6 mm
  • Feszültség: 24 VDC
  • Nyomás: 2,8 ... 8 bar
  • Védettség: IP65
  • Alaplapos-csatlakozós szelepek
    • Elektromos működtetés, elővezérelt, pneumatikus visszaállító rugóval.