Termékek
Szelepmodulok
Elektromos perifériák
CPX terminál
CPX terminálhoz
CTEU ipari busz modul
CTEC CPI installációs rendszer
MPA-S szelepszigetekhez
CPV, CPA szelepszigetekhez
AS-Interface elemek
Tartozékok elektromos terminálokhoz
 
Szelepmodulok >   

Elektromos perifériák

  Nyomtatás  
Sztenderd termék program
  • Átfogó funkcióbeépítés technológia modulok segítségével
  • Telepítési változatok
    • Stand-alone Remote I/O rendszerként
    • VTSA-F szelepszigettel
    • VTSA szelepszigettel
    • MPA-L szelepszigettel
    • MPA-S szelepszigettel
  • Bementi/kimeneti modulok
    • Digitális
    • Analóg
  • Opcionálisan CODESYS vezérléssel
 
  • Egyedi alkatrészek a CPX elektromos terminálhoz:
  • Be-/kimeneti modulok
    • digitális/analóg
  • Busz csomópontok
  • Csatlakozó tömbök
  • Sorolható tömbök
  • Véglapok.
 
  • Fieldbus module for valve modules VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL and CPV
  • Bus protocols:
    • CANopen
    • PROFIBUS DP
    • DeviceNet®
    • AS-Interface
    • CC-LINK®
    • EtherCAT®
    • EtherNet/IP
    • Modbus®/TCP
    • PROFINET
    • CPI-B
  • Optional: two I-Port interfaces via electrical connection block CAPC for installation system CTEL
 
  • Decentralizált gép- és berendezés struktúra átfogó kialakításához
  • 4 installációs strang CP interfészenként
  • 10 méter vezetékhossz strangonként (sugár)
  • 4 CP modul strangonként
  • 32 bemenet és 32 kimenet strangonként.
 
  • CPI-csatolás
  • ASI-csatolás
  • Nyomásérzékelők
  • Feszültségbetáplálások
  • További tartozékok
 
  • Vezérlőtömb
  • SF3 (Festo Feldbus-szal)
  • SB60
  • SF60 (DeviceNet-tel)
  • Direct Link busz csatlakozás CP bővítő stranggal
  • Be- kimeneti modulok
  • Digitális.
 
  • Bementi/kimeneti modulok
  • Szelep-csatlakoztatások
  • AS-Interface/ Feldbus-Gateways
  • Címzőkészülékek
  • AS-Interface hálózati egységek
 
  • Záróellenállás
  • Rögzítőelemek
  • Szerelőelemek
  • Csatlakozó tartozékok