Elektromos fordító hajtóművek

Az elektromos fordító hajtóműveket munkadarabok forgatásához és elhelyezéséhez, egyszerű körasztalos alkalmazásokhoz és forgástengelyként használják többtengelyes alkalmazásokban. Amilyen különbözőek a hajtóművel szemben támasztott követelmények, olyan különbözőek a megoldásaink is: fogasszíjjal rendelkező forgató modulként, léptetőmotorral és hajtóművel ellátott forgatóhajtásként vagy hajtással, motorral és hajtásszabályozóval ellátott komplett megoldásként kínált elektromos fordító hajtóművek mellett egy integrált forgató modul is megtalálható köztük.

ERMS forgató hajtómű egység

Az ERMS forgató hajtómű egység egy integrált meghajtásból, motorból és hajtásszabályozóból álló komplett megoldásunk. Alkalmas egyszerű, 90°-os vagy 180°-os elfordulási szöggel, valamint fokozott mechanikai terheléssel végzett forgatási feladatokra. Kiemelkedő tulajdonsága az egyszerű üzembe helyezés a plug-and-work elv alapján: Minden paraméter kézzel, szoftver vagy speciális szaktudás nélkül beállítható magán az egységen. Ezenkívül nincs szükség külső hajtásszabályozóra vagy vezérlőszekrényre a telepítéshez. A két vezérlési lehetőség - digitális I/O és az IO-Link - alapfelszereltségként beépítve, így az ERMS vonzó megoldáscsomagot kínál az elektromos fordító hajtóművekhez.

Fordító hajtómű egység ERMS

ERMB forgató modul

A Festo ERMB forgató modulja jól illeszkedik a dinamikus és rugalmas forgatást igénylő feladatokhoz. Ez egy fogasszíjjal rendelkező elektromechanikus forgató modul, amely szabadon pozícionálható és egyedi forgatótengelyként használható tetszőleges forgásszöggel, akár 360° felett is, vagy "különállóan", mint egy kis NC-vezérelt forgatóasztal. Az ERMB kompakt kialakítású és egyszerűen felszerelhető a minden oldalon elérhető rögzítőfelületeknek köszönhetően.

Forgató modul ERMB

ERMO fordító hajtómű

Az ERMO fordító hajtómű ideálisan alkalmas nagyobb terhelésekhez, alkatrészek vagy munkadarabok elfordításához, forgatásához és beigazításához. Ez a léptetőmotorral és integrált hajtóművel ellátott elektromos fordító hajtómű egyszerűen felszerelhető, és hagyományosan az egyszerű körasztalos alkalmazásokban, valamint többtengelyes alkalmazásokban használható. A holtjátékmentes golyóscsapágy nagyon pontos, míg az előfeszített forgótányér nagyon jó axiális és radiális kifutási tulajdonságokkal rendelkezik.

Fordító hajtómű ERMO