Termékek
Elektromechanikus hajtóművek
Accessories for electromechanical drives
Szerelő elemek motor felfogáshoz
Axiális- és radiális készletek, EAMM
EAMC kuplungok
EAMD tengelykapcsolók feszítőpatronos tengelycsonkkal
EAMG ellencsapágy
EAMH befogó hüvely
EADT befogó elem
Connecting shafts KSK
Drive shaft EAMB
Motorkarimák, MTR-FL
EAMK kuplung házak
 

Szerelő elemek motor felfogáshoz

  Nyomtatás  
Sztenderd termék program
  • Axiális- és párhuzamos készletek elektromechanikus hajtóművekhez.
 
  • Átmérő: 15, 16, 19, 20, 30, 40, 42, 56, 65, 67 mm
  • Csőmembrános tengelykapcsoló
  • Fogaskoszorús tengelykapcsoló.
 
  • Átmérő: 16, 19, 25, 28, 32, 42, 56, 67 mm
  • Tengelykapcsolók feszítőpatronos tengelycsonkkal.
 
  • Az EAMH-...-P kiegészítő befogó hüvellyel együtt a pozicionáló- vagy a motortengely megtámasztására a fogasszíj által kifejtett keresztirányú erők ellen.
 
  • A meglévő befogó hüvely cseréjéhez az ellencsapágy utólagos beépítése esetén.
 
Sztenderd termék program
  • A fogasszíj előfeszítésének beállítására EAMM-U-110-nél és EAMM-U-145-nél.
 
  • Size 25, 40, 50, 63, 70, 80, 120, 185
  • Synchronisation of toothed belt axis.
 
  • Alternative interface, is used as adaptation for drives with hollow shaft
 
  • Motorkarimák elektromechanikus hajtóművekhez.
 
  • Csatlakozó ház elektromechanikus hajtóművekhez.