Termékek
Folyamat automatizálás
Process valves
Ball valves
Ferdeülékű szelepek
Tömlőszelepek VZQA
Elektromos működtetésű közegszelepek
Process valve units
 

Process valves

= Sztenderd termék program
  Nyomtatás  
Sztenderd termék program
  • Sárgaréz és nemesacél golyóscsapok önálló alkatrészként vagy készre szerelve pneumatikus hajtással.
 
Sztenderd termék program
  • Ferdeülékű szelepek vörösöntvényből és nemesacélból, készre szerelve és sűrített levegő közvetlen betáplálásával aktiválva.
 
  • Csatlakozás 1/4", 1/2", kapocs
  • G-menet vagy NPT-menet
  • Nyomástartomány 0 … 6 bar
  • Pneumatikus aktiválás
  • 2/2 utú tömlőszelep
  • Alumínium-, nemesacél-burkolat (Clean Design)
  • EPDM, NBR, szilikon tömítőanyag
  • Folyékony/porállagú közegek, szilárd anyagok és anyagkeverékek vezérlésére.
 
Sztenderd termék program
  • Közvetlen vezérlésű, szervo- és kényszervezérelt sárgarész és nemesacél közegszelepek a különböző folyékony és gáz halmazállapotú közegek vezérléshez.
 
  • Sárgaréz és nemesacél golyóscsapok önálló alkatrészként vagy készre szerelve pneumatikus hajtással.