Termékek
Sűrítettlevegő-előkészítő egységek
Nyomás kijelzők
PAGN manométer
MA manométer
FMA manométer
FMAP, MAP precíziós manométerek
DPA manométer készlet
VAM, FVAM vákuummérők
PAGL manométer
 

Nyomás kijelzők

  Nyomtatás  
  • Csatlakozás QSP-10-hez
  • Kijelzési tartomány: 0 ... 10 bar, 0 ... 16 bar
  • Kijelzési egységek
    • bar
    • psi
  • DIN EN 837-1
 
  • Beállítható piros-zöld tartomány
  • M5, G1/8, G1/4, R1/8, R1/4, QS4, QS6, QS8 csatlakozó, NPT menettel is szállítható
  • Vezetékbe építhető
  • Kijelzési tartománya: 0...25 bar
  • Kijelzési egységek
    • bar
    • psi
    • Mpa
  • DIN EN 837-1
 
  • Felfogás előlapra
  • G1/4 csatlakozó
  • Kijelzési tartomány: 0...16 bar
  • Kijelzési egységek
    • bar
    • psi
  • DIN EN 837-1
 
  • Felfogás előlapra
  • G1/4 csatlakozó
  • Kijelzési tartomány 0 ... 16 bar
  • Kijelzési egységek
    • bar
    • psi
  • DIN EN 837-1
 
  • Manométer építőszekrény a DPA nyomás erősítőhöz.
 
  • Beállítható piros-zöld tartomány
  • G1/8, G1/4, R1/8, R1/4 csatlakozó
  • Előlapra szerelés, vezetékbe építhető
  • Kijelzési tartomány: -1 ... 9 bar
  • Kijelzési egységek
    • bar
    • psi
    • in
  • HG
  • DIN EN 837-1
 
  • Csatlakozás G1/4
  • Kijelzési tartomány 0...60 bar
  • Kijelzési egységek
    • bar
    • psi
    • MPa
  • DIN EN 837-1