Termékek
Elektromos csatlakoztatástechnika
Csatlakozók
Dugaszolható csőcsatlakozók szelepekhez
MSSD
NEFV
PCBC
NECA
MPPE-3-B
MFZ
MC-LD, ME-LD, MEB-LD, MF-LD, MV-LD
MCL, MCLZ, MFL, MFLZ
 

Dugaszolható csőcsatlakozók szelepekhez

= Sztenderd termék program
  Nyomtatás  
Sztenderd termék program
  • Csatlakozó dugók mágnestekercsekhez
  • Csatlakoztatási keresztmetszet: 0,75 … 1,5 mm².
 
  • Adapter proporcionális szelepnek a vezérléshez való csatlakoztatására
 
  • Forraszfül az MHA1 és MHP1 miniatűr szelepek nyomtatott lapra szereléséhez..
 
  • Többszörös csatlakozó az MS6-SV nyomásfelfuttató és lefúvató szelephez.
 
  • Derékszögű csatlakozó MPPE és MPPES proporcionális nyomásszabályozó szelepekhez.
 
  • Késleltető közcsatlakozó.
 
  • Világító tömítések a csatlakozó aljzat és a mágnestekercs közé történő szerelésre.
 
  • Kijelző csatlakozó.