Termékek
Elektromos csatlakoztatástechnika
Csatlakozók
Univerzális csatlakozó dugók
NEDY
NEFU
NECU
NEDU
SEA
ASI-KK, -KVT, -SD
 

Univerzális csatlakozó dugók

 
Nyomtatás  
  • T-elosztó
    • jelgyűjtés terepi készülékek (érzékelők) és duplán kiosztott vezérlőbemenetek között
    • jelek elosztása duplán kiosztott vezérlőkimenetek és terepi készülékek (működtető szervek, pl. szelepek) között
    • különféle változatok csatlakozódugókkal, aljzatokkal és nyitott kábelvégekkel
 
  • Kábelcsatlakozó aljzat az AS-i interfész hálózat tetszőleges helyen történő elágaztatására
  • Terhelő feszültség ellátással vagy anélkül
 
  • Hálózati csatlakozó dugók és aljzatok tápfeszültség ellátáshoz
  • Csatlakozó keresztmetszet: 0,08 ... 2,5 mm².
 
  • T dugós csatlakozó
  • Többpólusú elosztó (szenzor/aktor boxok)
 
  • Érzékelő aljzatok és dugók a be- és kimenetekhez
  • Csatlakoztatási keresztmetszet:: 0,08 … 0,75 mm².
 
  • Aljzatok, csatlakozó dugók, elosztók és csatlakoztató tartozékok AS interfészhez.