Termékek
Szelepek
Elektromosan és pneumatikusan működtetett útszelepek
Univerzális útszelepek
Szabványos útszelepek
Alkalmazás-orientált útszelepek
 
Szelepek >   

Elektromosan és pneumatikusan működtetett útszelepek

= Sztenderd termék program
  Nyomtatás  
Sztenderd termék program
  • Átáramlás: 4 ... 7500 l/perc
  • Feszültség: 12 ... 230 V DC, 12 ... 240 V AC
  • Csatlakozás: M3, M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Dugós csatlakozás: 6, 8 mm
  • Csatlakozólapos szelep / vezetékbe építhető szelep/ alaplapos-csatlakozós szelep.
 
Sztenderd termék program
  • Átáramlás: 400 ... 6000 l/perc
  • Feszültség: 12, 24, 42, 48 V DC, 12, 24, 48, 110, 230 V AC
  • Csatlakozás: G1/8, G1/4, ISO1; G3/8, ISO2; G1/2, ISO3; G3/4, ISO4
  • Csatlakozólapos szelep.
 
  • Átáramlás: 10 ... 1800 l/perc
  • Feszültség: 5, 12, 24 V DC
  • Csatlakozás: M3, M5, M7, G1/8, G3/8
  • Dugós csatlakozás: 3, 4, 6 mm
  • Csőcsonk: PK3
  • Csatlakozólapos szelep / vezetékbe építhető szelep/ alaplapos-csatlakozós szelep.