Termékek
Motorok és vezérlők
Szervomotorok
Servo motors EMMT-AS
EMME-AS szervomotorok
EMMS-AS szervomotorok
Servo motors EMMB-AS
 

Szervomotorok

= Sztenderd termék program
  Nyomtatás  
Sztenderd termék program
  • Simple connection technology (OCP: one cable plug)
  • Choice of absolute measurement system:
    • Single turn
    • Multi-turn, battery free
  • Size 60, 80, 100
  • Stall torque 0.66 ... 10.8 Nm
  • Voltage 325 ... 565 V DC
  • Nominal current 1.4 ... 4.7 A
 
  • Size 40, 60, 80, 100
  • Stall torque 0.18 ... 7.5 Nm
  • Voltage 360 ... 565 V DC
  • Nominal current 0.7 ... 4.1 A
  • Suitable motor cable
  • Suitable motor flange.
 
  • Size 140, 190
  • Stall torque 11.08 ... 38.8 Nm
  • Voltage 565 V DC
  • Nominal current 4.4 ... 14.4 A
  • Suitable motor cable
  • Suitable motor flange.
 
  • Size 40, 60, 80
  • Stall torque 0.35 ... 2.6 Nm
  • Voltage 300 V DC
  • Nominal current 1.4 ... 3.8 A
  • Suitable motor cable
  • Suitable motor flange