Termékek
Szelepek
Elektromos működtetésű folyamat- és technológiai szelepek
Solenoid valves VYKA
VZWD mágnesszelepek
VZWF mágnesszelepek
VZWM mágnesszelepek
Impulzusszelepek VZWE
VZWP mágnesszelepek
MN1H mágnesszelepek
 
Szelepek >   

Elektromos működtetésű folyamat- és technológiai szelepek

= Sztenderd termék program
  Nyomtatás  
  • Nominal width 0.8; 1.2 mm
  • Operating pressure 0 ... 2 bar
  • Electrical actuation
  • Voltage 12 V DC ... 26 V DC
  • Valve functions 2/2 (NC), 2/2 (NO), 3/2
  • Sealing material FPM, FFPM
  • Sub-base M5, 1/4-28 UNF-2B
 
Sztenderd termék program
  • Csatlakozás: 1/8", 1/4"
  • G menet vagy NPT menet
  • Üzemi nyomás: 0 ... 90 bar
  • Névleges nyomás: 40 bar
  • Elektromos működtetés
  • Feszültség: 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • 2/2-utú ülékes szelep (NC), közvetlen vezérlés
  • Tömítés anyaga: FKM
  • Nagy nyomású és kis átáramlású alkalmazásokhoz megfelelő.
 
Sztenderd termék program
  • Csatlakozás: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
  • G menet
  • Üzemi nyomás: 0 ... 10 bar
  • Névleges nyomás: 40 bar
  • Elektromos működtetés
  • Feszültség: 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • 2/2-utú membránszelep (NC), kényszervezérelt
  • Tömítés anyaga: NBR, EPDM, FKM
  • Megfelelő zárt alkalmazásokhoz, mint pl. hűtő- vagy töltő rendszerek.
 
Sztenderd termék program
  • Csatlakozás: G1/4...G2, NPT menettel is szállítható
  • Átáramlás: 1400 ... 31000 l/perc
  • Vezetékbe szerelés
  • Elektromos működtetés, elővezérelt, pneumatikus rugóvisszaállítás
  • Gáz halmazállapotú közegek vezérléséhez.
 
  • Csatlakozás: 3/4", 1", 1 1/2", 2", 2 1/2"
  • G menet
  • Karima átmérő: 60, 75, 89 mm
  • Üzemi nyomás: 0,35 ... 8 bar
  • 2/2-utú ülékes szelep (NC), elővezérelt
  • Tömítés anyaga: NBR
 
  • Csatlakozás: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
  • G menet vagy NPT menet
  • Nyomástartomány: 0,5 ... 40 bar
  • Elektromos működtetés
  • Feszültség: 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • 2/2-utú zárószelep (NC)
  • Tömítő anyagok: NBR, FKM
  • Gáz- és folyékony közeg vezérlésére nyitott körökben
 
  • Csatlakozás: G1/4...G1 1/2
  • Átáramlás: 2000 ... 30500 l/perc
  • Feszültség: 24 V DC, 110 V ... 230 V AC
  • Vezetékbe szerelés
  • Elektromos működtetés, elővezérelt, pneumatikus rugóvisszaállítás
  • Csatlakoztatás dugóval/aljzattal
  • Gáz halmazállapotú közegek vezérléséhez.