Festo tengelyvezérlők

A tengelyvezérlők olyan vezérlők, amelyeket ipari berendezések komplex mozgásainak kezelésére terveztek. A Festo három szervopneumatikus tengelyvezérlőt kínál.

CPX-CMAX-C1-1 tengelyvezérlő

A Festo CPX-CMAX-C1-1 tengelyvezérlő pozíció- és erőszabályozása vagy közvetlen vezérléssel, vagy a 128 konfigurálható mozgásblokk valamelyikével történik. Egyszerű funkciósorozatok a konfigurálható rekordszekvenciáknak köszönhetően egyszerűen megvalósíthatók. A vezérlő automatikus azonosítása képes felismerni minden felhasználót a készülékadatokkal együtt, amivel időt és munkát takarít meg az üzembe helyezésnél. A CPX-CMAX-C1-1 teljesítménytartománya magában foglal egy fék vagy szorítóegység vezérlését a VPWP proporcionális útszelepen keresztül. Ezenkívül akár 8 modul (maximum 8 tengely) párhuzamosan és egymástól teljesen függetlenül is működtethető. Maga az üzembe helyezés a Festo FCT (Festo Configuration Tool) konfigurációs szoftverével vagy a terepi buszon keresztül végezhető. A CPX-CMAX-C1-1 tengelyvezérlő növeli a rugalmasságot, költséghatékony és rendkívül OEM-barát.

Tengelyvezérlő CPX-CMAX

SPC11 véghelyzet szabályozó

A Festo SPC11 véghelyzet szabályozó dugattyúrudas, rúd nélküli és fordító pneumatikus hajtásokat támogat. Az elektromechanikus hajtásokhoz képest ez egy költséghatékonyabb alternatíva. Gyors mozgást tesz lehetővé két fix ütköző között elektronikus véghelyzet-csillapítással és akár két szabadon választható köztes pozícióval. Az SPC11 használata jelentősen csökkenti a berendezés rezgéseit, így pozitívan járul hozzá az alkalmazás karbantartásához. További jellemzői közé tartozik az alacsony zajszint, az akár 30%-kal több ciklus és a terhelésváltás lehetősége.

Az SPC11 véghelyzet szabályozó üzembe helyezése gyorsan és egyszerűen elvégezhető, ehhez pedig nincs szükség szakemberre.

Véghelyzet szabályozó SPC11